ツール用品技術窓口

タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター NMY-35BL

タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター

通常単価(税別)
1,788
税込単価
1,967
通常出荷日:1日目

【特長】・ボタンを押してテープ引き出し、離すと止まるストップタイプです。・0点補正移動爪です。【商品仕...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    3.5
  • テープ幅 (mm)
    13
  • 目盛表示
    片面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 厚み (mm)
    3.5
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    ばね:スチール
  • 材質3
    ケース:ABS樹脂

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

型番:

NMY-35BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【特長】
・ボタンを押してテープ引き出し、離すと止まるストップタイプです。
・0点補正移動爪です。
【商品仕様】
・テープ長さ(m):3.5
・テープ幅(mm):13
・水平保持(m):1.2
・テープ厚(mm):3.5
・目盛仕様:メートル目盛、JIS1級
・ストラップ付
・JANコード:4975364011763
・トラスココード:796-7241
・質量:115g
【材質/仕上】
・テープ:スチール
・ばね:スチール
・ケース:ABS樹脂

NMY-35BLの仕様・寸法情報

長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
13
目盛表示
片面
規格
JIS1級
商品種類
本体
厚み(mm)
3.5
材質1
テープ:スチール
材質2
ばね:スチール
材質3
ケース:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NMY-35BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,788
( 1,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンを押してテープ引き出し、離すと止まるストップタイプです。
・0点補正移動爪です。
【商品仕様】
・テープ長さ(m):3.5
・テープ幅(mm):13
・水平保持(m):1.2
・テープ厚(mm):3.5
・目盛仕様:メートル目盛、JIS1級
・ストラップ付
・JANコード:4975364011763
・トラスココード:796-7241
・質量:115g
【材質/仕上】
・テープ:スチール
・ばね:スチール
・ケース:ABS樹脂

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスターの型番NMY-35BLのページです。 型番NMY-35BLに関する仕様情報を記載しております。
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
25mm×7.5mメジャー(マグネット/ホルダー付)EA720JN-375
アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ
“アルミニストロック”(クロム)
"剛厚Gロック25"
メーカーTJMデザインタジマツールエスコエスコTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,7884,4806,32013,2017,6675,448
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
長さ(m)3.55.57.55.55.55
テープ幅(mm)132525252525
目盛表示片面両面両面両面両面両面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト