17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MURAKO ナイロンミックスディスク 外径100Φ M10穴 120# NMD100M10-120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MURAKO ナイロンミックスディスク 外径100Φ M10穴 120#

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NMD100M10-120

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・不織布と研磨布をミックスさせ柔軟性と研削力を同時に得ました。
【用途】
・溶接焼け取り
・サビ落とし
・塗装前の仕上げ
・木工研磨
【商品仕様】
・外径(mm):100
・粒度(#):120
・穴径(mm):M10
・厚さ(mm):15
・最高使用回転数(rpm):13000
・ねじ径(mm):M10(P1.5)
・不織布枚数(枚):55
・使用工具:ディスクグラインダー
・トラスココード:852-5384
・質量:88g
【材質/仕上】
・ナイロン不織布+研磨布(アランダム砥粒)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ナイロンディスク
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト