17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ナイロンミックスディスク

ナイロンミックスディスク
通常単価(税別)
1,542
税込単価
1,696
通常出荷日:14日目

【特長】・不織布と研磨布をミックスさせ柔軟性と研削力を同時に得ました。【用途】・溶接焼け取り・サビ落と...

詳細を確認
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

質量(g)

不織布枚数(枚)

最小発注数量
120
852-5380
76.000
55
5個
240
852-5381
70.000
55
5個
320
852-5382
65.000
59
5個
600
852-5383
60.000
59
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,542
( 1,696 )
14日目
1,542
( 1,696 )
14日目
1,542
( 1,696 )
14日目
1,542
( 1,696 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布と研磨布をミックスさせ柔軟性と研削力を同時に得ました。
【用途】
・溶接焼け取り
・サビ落とし
・塗装前の仕上げ
・木工研磨

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンミックスディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンミックスディスク
フェルトバフ75mm
ギアアクションポリッシャー ウレタンバフ
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
フェルトジスクミニφ50(外径50mm)
メーカームラコE-Valueコンパクトツールスリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5429652,9462,59413,9753,727
通常出荷日14日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクゴム/ウレタンディスクディスクペーパーゴム/ウレタンディスクフェルト/コットン/サイザルディスク
外径(mm)100751509010050
穴径(mm)1612.73016169.6
厚み(mm)1513307812
最高使用回転数(rpm)13000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト