17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クランプ NM型 NM-1
  • クランプ NM型

クランプ NM型

通常単価(税別)
90,177
税込単価
99,195
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・無傷縦つりクランプです。・基本使用荷重(t):1.0・質量(kg):9・有効寸法(mm)...

詳細を確認
  • 基本使用荷重 (t)
    1
  • トラスココード
    851-6189
  • 質量(g)
    9000.0

型番:

NM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NM-1の仕様・寸法情報

基本使用荷重(t)
1
トラスココード
851-6189
質量(g)
9000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,177
( 99,195 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・無傷縦つりクランプです。
・基本使用荷重(t):1.0
・質量(kg):9
・有効寸法(mm):3~25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプ NM型の型番NM-1のページです。 型番NM-1に関する仕様情報を記載しております。
クランプ NM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ NM型
クランプ SCPA型
横つり専用クランプ C型
ドラム缶用吊りクランプ SCX型
ドラム缶用吊りクランプ JCDC型
敷鉄板吊クランプ
メーカー日本クランプ日本クランプ日本クランプ日本クランプ日本クランプ日本クランプ
通常価格90,17785,95934,70071,40157,20957,384
通常出荷日5日目5日目4日目1日目4日目5日目
基本使用荷重(t)160.50.50.52
トラスココード851-6189851-6208851-6145407-2189817-9561851-6179
質量(g)9000.05100.01800.013000.011000.05900.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト