17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)2サイズ

通常単価(税別)
90,347148,750特別価格
税込単価
99,382163,625特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。・冷却タイマーでシール面が...

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    5
  • 材質1
    本体:アルミダイキャスト
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)高さ
    1020
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

シール寸法(mm)幅×長さ

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)幅

RoHS?最小発注数量
300
670
4905058411159
781-1845
22000.0
5×300
410
370
10
1個
600
1380
4905058411173
781-1870
25500.0
5×600
430
670
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,347
( 99,382 )
8日目
148,750139,988
( 153,987 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。
・冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)2サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)2サイズ
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
ローラー式ビニレット(溶着専用)
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格90,347-109,67778,20457,7722,3376,845
通常出荷日8日目8日目1日目4日目1日目1日目
シール幅(mm)55102.5/533
材質1本体:アルミダイキャスト本体:アルミダイキャスト本体ケース:アルミダイキャストステンレスコテ部分:鉄本体:ステンレス●熱板:真鍮●把手:木
電源(V)100100100100100AC100
本体寸法(mm)高さ10201020275150250225
電源コード長さ(m)1.81.81.81.81.51.5

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト