17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンドシーラー

通常単価(税別)
122,500157,500特別価格
税込単価
134,750173,250特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目~39日目

【特長】・ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます・冷却タイマーでシール面がき...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:アルミダイキャスト
  • 本体寸法(mm)高さ
    1020
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 39日以内

型番リスト

表示件数

シール幅

(mm)

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

シール寸法(mm)幅×長さ

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)幅

最小発注数量
10
300
1180
4905058411197
134-9062
23500.0
10×300
420
370
1個
5
300
1460
4905058411227
134-9063
24000.0
5×300
430
370
1個
10
450
1420
4905058411203
134-9066
24500.0
10×450
430
520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,500
( 134,750 )
39日目
126,000
( 138,600 )
8日目
157,500
( 173,250 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます
・冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます
・100Vの家庭用電源で使用可能です
・シール面の高さは92cm。自然な立ち位置で作業できます
【用途】
・ビニール、ポリ袋などのシール作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンドシーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドシーラー
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
ローラー式ビニレット(溶着専用)
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格122,500-109,67757,7722,33778,2046,845
通常出荷日8日目〜8日目4日目1日目1日目1日目
材質1本体:アルミダイキャスト本体:アルミダイキャストステンレスコテ部分:鉄本体ケース:アルミダイキャスト本体:ステンレス●熱板:真鍮●把手:木
本体寸法(mm)高さ10201020150250275225
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト