ファクトリーサプライ用品技術窓口

足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm

通常単価(税別)
109,677
税込単価
120,645
通常出荷日:8日目

【特長】・ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。・冷却タイマーでシール面が...

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    5
  • シール長さ (mm)
    450
  • 消費電力 (W)
    1470
  • JANコード
    4905058411234
  • トラスココード
    781-1861
  • 質量(g)
    26000.0
  • 材質1
    本体:アルミダイキャスト
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    5×450
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    450
  • 本体寸法(mm)高さ
    1020
  • 本体寸法(mm)幅
    520
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • シール時間(秒)
    0.3~1.5

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NL-453SW-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NL-453SW-5の仕様・寸法情報

シール幅(mm)
5
シール長さ(mm)
450
消費電力(W)
1470
JANコード
4905058411234
トラスココード
781-1861
質量(g)
26000.0
材質1
本体:アルミダイキャスト
シール寸法(mm)幅×長さ
5×450
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
450
本体寸法(mm)高さ
1020
本体寸法(mm)幅
520
電源コード長さ(m)
1.8
シール時間(秒)
0.3~1.5
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NL-453SW-5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,677
( 120,645 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。
・冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
・ヒーター両面方式なので厚手のガゼット、ラミネート袋に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mmの型番NL-453SW-5のページです。 型番NL-453SW-5に関する仕様情報を記載しております。
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
ローラー式ビニレット(溶着専用)
上下熱板式スタンドシーラー
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格109,67778,20457,7722,337152,6766,845
通常出荷日8日目1日目4日目1日目8日目1日目
シール幅(mm)5102.5/53103
シール長さ(mm)450200245-290205
消費電力(W)1470120075050AC100~30060
JANコード490505841123449050584113024905058411319490505840052849050584112584905058401440
トラスココード781-1861859-0886859-0887805-2465828-3905778-2659

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト