17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上下熱板式スタンドシーラー NL-303DH
  • 上下熱板式スタンドシーラー

上下熱板式スタンドシーラー

  • シール幅 (mm)
    10
  • シール長さ (mm)
    290
  • 消費電力 (W)
    AC100~300
  • JANコード
    4905058411258
  • トラスココード
    828-3905
  • 質量(g)
    20000
  • 材質1
    ケース:アルミダイキャスト●圧着レバー:アルミダイキャスト●ベース:アルミダイキャスト●パイプ:鋼材●熱板保護カバー:アルミダイキャスト
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    10×290

型番:

NL-303DH
解除
    数量:

    NL-303DHの仕様・寸法情報

    シール幅(mm)
    10
    シール長さ(mm)
    290
    消費電力(W)
    AC100~300
    JANコード
    4905058411258
    トラスココード
    828-3905
    質量(g)
    20000
    材質1
    ケース:アルミダイキャスト●圧着レバー:アルミダイキャスト●ベース:アルミダイキャスト●パイプ:鋼材●熱板保護カバー:アルミダイキャスト
    シール寸法(mm)幅×長さ
    10×290

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NL-303DH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    152,676
    ( 167,944 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両面ダイレクトヒーターでアルミラミネート袋などを強力にシールします。
    ・温度調節機能で薄手の袋から厚手の袋まで対応します。
    ・ヒーターガードを搭載し安全性を高めています。
    ・温度表示は見やすいデジタル表示です。
    ・シール面の高さは92cmで自然な立ち位置で作業ができます。
    【用途】
    ・アルミラミネート袋などのシール作業に。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    上下熱板式スタンドシーラーの型番NL-303DHのページです。 型番NL-303DHに関する仕様情報を記載しております。
    上下熱板式スタンドシーラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    上下熱板式スタンドシーラー
    足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
    ローラー式ビニレット(溶着専用)
    スタンプシーラー(ヒートタイプ)
    卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
    卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
    メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
    通常価格152,676109,6772,3376,84557,77278,204
    通常出荷日8日目8日目1日目1日目4日目1日目
    シール幅(mm)105332.5/510
    シール長さ(mm)290450-205245200
    消費電力(W)AC100~300147050607501200
    JANコード490505841125849050584112344905058400528490505840144049050584113194905058411302
    トラスココード828-3905781-1861805-2465778-2659859-0887859-0886
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました