17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

長脚絆マジック 黒
丸五
脚絆マジック
丸五
ヘルメットラック
ミスミ

丸五 長脚絆マジック 黒 XL

通常単価(税別)
2,697
税込単価
2,967
通常出荷日:4日目

【特長】・土木・建築・農林業用の足首の保護用具です。・マジックタイプで着脱が簡単です。【用途】・土木・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • ブラック
  • サイズ
    XL
  • 材質
    綿
  • 全長 (cm)
    31
  • JANコード
    4982841507954
  • トラスココード
    785-9503
  • 幅(mm)
    450
  • 質量(g)
    280

型番:

NKYAHANM-BK-XL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NKYAHANM-BK-XLの仕様・寸法情報

商品タイプ
足カバー
ブラック
サイズ
XL
材質
綿
全長(cm)
31
JANコード
4982841507954
トラスココード
785-9503
幅(mm)
450
質量(g)
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NKYAHANM-BK-XL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,697
( 2,967 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土木・建築・農林業用の足首の保護用具です。
・マジックタイプで着脱が簡単です。
【用途】
・土木・建築・農・林業。
【商品仕様】
・色:黒
・全長(cm):31.0
・サイズ:XL
・JANコード:4982841507954
・トラスココード:785-9503
・質量:280g
【材質/仕上】
・綿

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 長脚絆マジック 黒 XLの型番NKYAHANM-BK-XLのページです。 型番NKYAHANM-BK-XLに関する仕様情報を記載しております。
丸五 長脚絆マジック 黒 XLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸五 長脚絆マジック 黒 XL
丸五 短脚絆マジック 黒 XL
長脚絆マジック 黒
丸五 短脚絆マジック 黒 L
脚絆マジック
長脚絆6枚 黒
メーカー丸五丸五丸五丸五丸五丸五
通常価格2,6972,3962,365 -2,4742,500 -2,017
通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目6日目
商品タイプ足カバー足カバー--足カバー足カバー
ブラックブラック--ブラックブラック
サイズXLXL----
材質綿綿綿-綿綿
全長(cm)312130.0--30.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト