17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ ナーステーブル W2400×D1200×H900 NKT2412-WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイキ ナーステーブル W2400×D1200×H900

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NKT2412-WH

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・外寸法:W2400×D1200×H900
・アジャスター付
・ノックダウン式
・質量:63kg
【材質/仕上】
・天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
・脚部:76.3φスチール丸パイプクロームメッキ仕上

指定中の仕様・寸法情報

種類
トラスココード
145-6957
質量(g)
63000.0
材質1
天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
材質2
脚部:76.3φスチール丸パイプクロームメッキ仕上
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト