17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF ノロカバー350L NK350
  • MF ノロカバー350L

MF ノロカバー350L

通常単価(税別)
88
税込単価
97
通常出荷日:5日目

【特長】・鉄筋とコンクリートの接着部分の品質管理に有効。【用途】・鉄筋にノロが付着するのを防止【商品仕...

詳細を確認

型番:

NK350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NK350の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
イエロー
トラスココード
868-3161
JANコード
4560191700494
質量(g)
17.000
材質1
塩ビ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NK350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88
( 97 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋とコンクリートの接着部分の品質管理に有効。
【用途】
・鉄筋にノロが付着するのを防止
【商品仕様】
・適応鉄筋×長さ(φ×mm):(19~29φ)×350
・MF ノロカバー350L
・JANコード:4560191700494
・トラスココード:868-3161
・質量:17g
【材質/仕上】
・塩ビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MF ノロカバー350Lの型番NK350のページです。 型番NK350に関する仕様情報を記載しております。
MF ノロカバー350Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF ノロカバー350L
MF ノロカバー500L
MF W鉄筋カバー
MF 鉄筋カバー平型
MF 鉄筋カバー 25Φ×1000mmL
MF 鉄筋カバー 22Φ×1000mmL
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格8811651567177149
通常出荷日5日目5日目4日目5日目4日目4日目
商品タイプ養生シート養生シート----
形状ロールタイプロールタイプ----
イエローイエロー----
トラスココード868-3161868-3162----
JANコード45601917004944560191700517----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト