17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

富士元 Rスペシャル シャンクΦ20

通常単価(税別)
44,203
税込単価
48,623
通常出荷日:4日目

【特長】・チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。・1個のチップで4面使える超硬チップ...

詳細を確認

    型番:

    NK20-40R-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NK20-40R-3の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NK20-40R-3
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,203
    ( 48,623 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。
    ・1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
    【用途】
    ・R面取り加工
    【商品仕様】
    ・シャンク径(mm):20
    ・刃径(mm):56
    ・刃数:3
    ・全長(mm):115
    ・専用チップ:N43GXR
    ・JANコード:4580114247776
    ・トラスココード:796-6369
    ・質量:482g
    【材質/仕上】
    ・鋼
    【セット内容/付属品】
    ・ロックピン、レンチ(チップ別売)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    富士元 Rスペシャル シャンクΦ20の型番NK20-40R-3のページです。 型番NK20-40R-3に関する仕様情報を記載しております。
    富士元 Rスペシャル シャンクΦ20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    富士元 Rスペシャル シャンクΦ20
    RスペシャルJr.
    富士元 R面取り用チップ サーメット 2R CMT
    富士元 R面取り用チップ サーメット 4R CMT
    富士元 R面取り用チップ サーメット 3R CMT
    富士元 チビ両面 シャンク径 10mm
    メーカー富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
    通常価格44,20315,720 -2,3582,3582,35823,577
    通常出荷日4日目3日目〜5日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト