17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ マイティーパワー AL4-MD7-W2
  • ハセガワ マイティーパワー

ハセガワ マイティーパワー

通常単価(税別)
609,475
税込単価
670,423
通常出荷日:4日目

【特長】・屋根の高さに合わせて高さが調整できる瓦揚機です。【用途】・瓦葺き工事に最適です。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    AL4-MD7-W2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AL4-MD7-W2の仕様・寸法情報

    ハンドル
    ジャバラ
    質量(g)
    135900.0
    トラスココード
    136-3924
    材質1
    ハシゴ部:アルミ合金
    全長(m)
    -
    電源
    AC単相100V(935W/50・60Hz)
    -
    -

    絞り込み条件

    • ハンドル

    • ジャバラ

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 材質1

    • 全長(m)

    • 電源

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AL4-MD7-W2

    ハンドル

    ジャバラ

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    全長(m)

    電源

    最小発注数量
    135900.0
    136-3924
    ハシゴ部:アルミ合金
    -
    AC単相100V(935W/50・60Hz)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    609,475
    ( 670,423 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・屋根の高さに合わせて高さが調整できる瓦揚機です。
    【用途】
    ・瓦葺き工事に最適です。
    【商品仕様】
    ・最大積載質量(kg):155
    ・梯子全長(m):10.5+曲り
    ・荷台寸法(mm):W570×D310×H665
    ・荷台昇降速度(m/min):30
    ・質量:134.9kg
    【材質/仕上】
    ・ハシゴ部:アルミ合金

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハセガワ マイティーパワーの型番AL4-MD7-W2のページです。 型番AL4-MD7-W2に関する仕様情報を記載しております。
    ハセガワ マイティーパワーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハセガワ マイティーパワー
    電動リフト台車"モービルリフトシリーズ"
    ビシャモン リフターBX(電動昇降)
    ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置なし
    スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)
    ハンドリフト HL350/HL500
    メーカー長谷川工業DANDYスギヤストラスコ中山花岡車輌京町産業車輌
    通常価格609,475601,173386,644 -74,501 -82,752 -154,530 -
    通常出荷日4日目1日目4日目〜4日目〜4日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト