ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニップル 25A(ジョイント用) NI-25A
  • ニップル 25A(ジョイント用)

ニップル 25A(ジョイント用)

通常単価(税別)
671
税込単価
738
通常出荷日:1日目

【特長】・ジョイントを規格雄ネジに変換します。【材質】・本体:ポリエチレン(PE)・パッキン:エチレン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ニップル
  • JANコード
    4538940000959
  • トラスココード
    125-9968
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 外径(mm)
    51
  • 幅(mm)
    48
  • 品名
    25Aニップル(ジョイント用)
  • 適合本体
    JO-25A
  • 規格
    G1-R1"

型番:

NI-25A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NI-25Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ニップル
JANコード
4538940000959
トラスココード
125-9968
質量(g)
30
材質1
本体:ポリエチレン(PE)
材質2
パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
外径(mm)
51
幅(mm)
48
品名
25Aニップル(ジョイント用)
適合本体
JO-25A
規格
G1-R1"
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NI-25A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671
( 738 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイントを規格雄ネジに変換します。
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)
・パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニップル 25A(ジョイント用)の型番NI-25Aのページです。 型番NI-25Aに関する仕様情報を記載しております。
ニップル 25A(ジョイント用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニップル 25A(ジョイント用)
ローリータンク用ジョイント 25A
スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型50L
PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ
ノッチタンク
SMT-200Lタンク
メーカースイコースイコースイコースイコースイコースイコー
通常価格67183810,7775,013 -158,67618,437
通常出荷日1日目1日目4日目1日目8日目8日目
商品タイプその他その他タンクタンクタンクタンク
その他オプションオプション-オプション--
詳細タイプニップルスイコーローリータンク用ジョイント----
JANコード45389400009594538940000966---4538940000218
トラスココード125-9968858-5905808-1281-868-3839808-1309
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト