17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S22W NHT-S22W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S22W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NHT-S22W

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・オプションで物置側面に別売棚を設置できます。
【用途】
・側面追加棚
【商品仕様】
・NDー2922・3222・4422・5022・5822用
・タクボ ND用 側面追加棚 NHT-S22W
・JANコード:4904780128434
・トラスココード:113-5219
・質量:13.4kg

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4904780128434
トラスココード
113-5219
質量(g)
13400.0
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト