ファクトリーサプライ用品技術窓口

インナーグローブ(薄手一部指切りタイプ)【旭化成商事】

通常単価(税別)
291
税込単価
320
通常出荷日:1日目

【特長】・吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[R上])を67%使用した、薄手...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    13
  • ホワイト
  • 全長 (cm)
    14.5
  • 手のひら周り (cm)
    13.0
  • 中指長さ (cm)
    3.0
  • 厚さ (mm)
    1.7
  • 目付(m2当たり)
    135g
  • 洗浄
    一般洗浄
  • 手首カラー
    生成り
  • 指タイプ
    一部指切りタイプ
  • 材質
    キュプラ、ポリエステル
  • JANコード
    4582253515761
  • トラスココード
    797-3471
  • 質量 (g)
    9.8

型番:

NHG-17WR
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NHG-17WRの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
ゲージ
13
ホワイト
全長(cm)
14.5
手のひら周り(cm)
13.0
中指長さ(cm)
3.0
厚さ(mm)
1.7
目付(m2当たり)
135g
洗浄
一般洗浄
手首カラー
生成り
指タイプ
一部指切りタイプ
材質
キュプラ、ポリエステル
JANコード
4582253515761
トラスココード
797-3471
質量(g)
9.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NHG-17WR
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
291
( 320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[R上])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です
・指先の感覚が重要な作業現場や工程でご使用下さい
・指サックと併用頂く事で、肌の露出を抑えられ体毛の脱落を防止できます
・高い吸放湿性と低い摩擦抵抗性で快適な着用感が得られます
【用途】
・半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インナーグローブ(薄手一部指切りタイプ)【旭化成商事】の型番NHG-17WRのページです。 型番NHG-17WRに関する仕様情報を記載しております。
インナーグローブ(薄手一部指切りタイプ)【旭化成商事】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インナーグローブ(薄手一部指切りタイプ)【旭化成商事】
下ばき手袋No.830
ショーワグローブ 下ばき手袋 No.830 20枚入 0404-23-74-91
カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート
指切りインナー手袋(左右兼用)B0950
指切りインナー手袋(20枚入) B0950
メーカー旭化成商事ショーワグローブショーワグローブトラスコ中山ショーワグローブショーワグローブ
通常価格2911,7441,5853612,4712,628
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーフリーフリーSフリーフリー
ゲージ13131313--
ホワイト-----
全長(cm)14.5-----
手のひら周り(cm)13.0-----

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト