17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト NHBP-2035-50

ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

通常単価(税別)
15,553
税込単価
17,108
通常出荷日:1日目

【用途】・NHBP-2035の巻上げボルト。【商品仕様】・NHBP-2035用巻き上げボルト・JANコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-6044
  • 質量(g)
    175
  • 詳細タイプ
    巻き上げボルト

型番:

NHBP-2035-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NHBP-2035-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-6044
質量(g)
175
詳細タイプ
巻き上げボルト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NHBP-2035-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,553
( 17,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・NHBP-2035の巻上げボルト。
【商品仕様】
・NHBP-2035用巻き上げボルト
・JANコード:2053000001490
・質量:175g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルトの型番NHBP-2035-50のページです。 型番NHBP-2035-50に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト
ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50
ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)
ハスコー ハブボルト修正機
センターボルト差し替えネジ
ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格15,55313,15995,26882,44910,714119,090
通常出荷日1日目4日目5日目5日目1日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール-タイヤ関連
トラスココード853-6044853-6041814-5116814-5115823-0669814-5120
質量(g)175601580660320.06010
詳細タイプ巻き上げボルト巻き上げボルト---リヤホイールハブプーラー大型車用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト