17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー ベアリングプーラー NHBP-2035

ハスコー ベアリングプーラー

通常単価(税別)
69,644
税込単価
76,608
通常出荷日:4日目

【特長】・ケース底部に隙間がなきても抜き取り可能です。・チャック方式で簡単に抜き取ることができます。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • センターボルト径
    M11
  • 破断荷重 (t)
    2.1
  • トラスココード
    853-6043
  • JANコード
    4580372202906
  • 質量(g)
    1540
  • 材質1
  • 外輪引き抜き能力(mm)
    Φ75

型番:

NHBP-2035
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NHBP-2035の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
センターボルト径
M11
破断荷重(t)
2.1
トラスココード
853-6043
JANコード
4580372202906
質量(g)
1540
材質1
外輪引き抜き能力(mm)
Φ75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NHBP-2035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,644
( 76,608 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース底部に隙間がなきても抜き取り可能です。
・チャック方式で簡単に抜き取ることができます。
【用途】
・ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。
【商品仕様】
・センターボルト径:M11
・外輪引き抜き能力(mm):φ75
・爪の届く長さ(mm):70
・破断荷重(t):2.1
・センターボルト径:M11
・破断荷重(t):2.1
・外輪引き抜き能力(mm):φ75
・爪の届く長さ(mm):70
・適応ベアリング内径(mm):20、25、30、35
・適応ベアリング内径:φ20、25、30、35
・JANコード:4580372202906
・トラスココード:853-6043
・質量:1.54kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー ベアリングプーラーの型番NHBP-2035のページです。 型番NHBP-2035に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー ベアリングプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー ベアリングプーラー
ハスコー NHBP-FS ベアリングプーラー
ハスコー オイルシールプーラー
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー トルクロッドブッシュプーラー
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格69,644102,79531,99637,427276,285100,771
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目4日目
商品タイプ汎用ツール-汎用ツールエンジン関連タイヤ関連汎用ツール
センターボルト径M11-----
破断荷重(t)2.1-----
トラスココード853-6043-853-5980853-5900814-5121814-5127
JANコード4580372202906-4580372201602458037220059945803722022724580372203507
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト