17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50 NHBP-10257-50

ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50

通常単価(税別)
13,159
税込単価
14,475
通常出荷日:4日目

【用途】・NHBP-10257の巻上げボルト。【商品仕様】・NHBP-10257-50巻キ上ゲボルト#...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-6041
  • 質量(g)
    60
  • 詳細タイプ
    巻き上げボルト

型番:

NHBP-10257-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NHBP-10257-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-6041
質量(g)
60
詳細タイプ
巻き上げボルト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NHBP-10257-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,159
( 14,475 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・NHBP-10257の巻上げボルト。
【商品仕様】
・NHBP-10257-50巻キ上ゲボルト#50
・JANコード:2053000000905
・質量:60g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50の型番NHBP-10257-50のページです。 型番NHBP-10257-50に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー NHBP-10257-50 巻き上げボルト #50
ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト
ハスコー OM-50B ワンマンブリーダー(逆送式)
ハスコー ハブボルト修正機
ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)
センターボルト差し替えネジ
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格13,15915,55348,41782,44995,26810,227
通常出荷日4日目1日目5日目5日目5日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールブレーキ関連汎用ツール汎用ツール-
トラスココード853-6041853-6044853-6059814-5115814-5116823-0669
質量(g)601755626601580320.0
詳細タイプ巻き上げボルト巻き上げボルト----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト