ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

三京 NewSDハイビット ボディのみ

三京 NewSDハイビット ボディのみ NHB-040T
通常単価(税別)
19,30918,619
税込単価
21,24020,481
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・配管用下穴を水を使わず乾式で開けられます。・エア抜き穴を採用し作業性を向上します。・ビットボ...

詳細を確認
  • 必ず回転専用でご使用ください

型番:

NHB-040T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NHB-040Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
センタードリル
外径(mm)
40
JANコード
4936091012850
トラスココード
828-5780
全長(mm)
152
質量(g)
390.000
材質1
台金:工具鋼
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NHB-040T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,30918,619
( 20,481 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管用下穴を水を使わず乾式で開けられます。
・エア抜き穴を採用し作業性を向上します。
・ビットボディ外周部に溶射を採用する事で霧子の排出を促進します。
・目詰まりを低減し切れ味を向上します。
【用途】
・鉄筋入りコンクリート貫通工事。
・ALC板貫通工事。
・給排水・ガス・電気・冷暖房工事・等のコンクリート貫通工事。
【商品仕様】
・外径×有効長(mm):40×152
・乾式
・使用工具:振動ドリル(回転専用)
・有効長152mm
・JANコード:4936091012850
・トラスココード:828-5780
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

ご注意

  • 必ず回転専用でご使用ください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三京 NewSDハイビット ボディのみの型番NHB-040Tのページです。 型番NHB-040Tに関する仕様情報を記載しております。
三京 NewSDハイビット ボディのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三京 NewSDハイビット ボディのみ
三京 NewSDハイビット φ80
三京 NewSDハイビット φ65
三京 NewSDハイビット φ40
ドライビット(かん太君Ⅱ)ボディのみ
ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディ
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業シブヤハウスビーエム
通常価格19,30931,06725,29422,98321,215 -12,811 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目3日目1日目〜
商品タイプセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリル-外径カッター
外径(mm)40806540--
JANコード4936091012850493609101274449360910127134936091012652--
トラスココード828-5780828-5791828-5785828-5779--
全長(mm)152152152152--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト