17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー ホイールハブインサーター NH-924FS
  • ハスコー ホイールハブインサーター

ハスコー ホイールハブインサーター

通常単価(税別)
320,628
税込単価
352,691
通常出荷日:5日目

【特長】・手動ハンドルで簡単に装着できます。・ABSセンサー保護のためにも有効です。【用途】・いすー車...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • トラスココード
    814-5123
  • JANコード
    4580372202883
  • 質量(g)
    10720
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    ホイールハブインサーター

型番:

NH-924FS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NH-924FSの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
トラスココード
814-5123
JANコード
4580372202883
質量(g)
10720
材質1
詳細タイプ
ホイールハブインサーター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NH-924FS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320,628
( 352,691 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動ハンドルで簡単に装着できます。
・ABSセンサー保護のためにも有効です。
【用途】
・いすー車のホイールハブを手動ハンドルで装着できる工具。
【商品仕様】
・摘要:いすー4トンフロント~いすー大型車リア(6種類アタッチメント付き)
・付属アタッチメント:M39、M48、M64、M74、M82、M88
・JANコード:4580372202883
・トラスココード:814-5123
・質量:10.72kg
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー ホイールハブインサーターの型番NH-924FSのページです。 型番NH-924FSに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー ホイールハブインサーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー ホイールハブインサーター
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー ホイールセッティングボルト
ハスコー クランクプーリーホールドプレート
ハスコー ホーシングキャップ
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格320,62837,427276,28519,48959,80521,912
通常出荷日5日目5日目5日目5日目6日目5日目
商品タイプタイヤ関連エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連エンジン関連タイヤ関連
トラスココード814-5123853-5900814-5121853-6088853-5899853-5940
JANコード458037220288345803722005994580372202272458037220394145803722005824580372201244
質量(g)1072012201051059018901140
材質1ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト