17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1000W水銀灯
  • 1000W水銀灯

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1000W水銀灯

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NH-573D-100V-50HZ

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・霧の中でもよく見えます。
・安定器外付けです。
【用途】
・大手工場、化学工場、発電所、プラント工事、建設工事。

ご注意

  • 100V・50Hz専用
  • 100V・50Hz専用
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

消費電力(W)
1000W
トラスココード
730-7071
質量(g)
17400.0
材質1
本体:アルミダイキャスト●全面部:強化ガラス●セード:アルミ
電球
メタルハライドランプ
電源
100/50Hz専用

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト