17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンホース ねじ径R3/8
  • ナイロンホース ねじ径R3/8

ナイロンホース ねじ径R3/8

通常単価(税別)
12,37549,089
税込単価
13,61353,998
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・ゴムホースに比べ、質量は半分以下になります。【用途】・工事・加工作業用【セット内容/付属品】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ホース外径(mm)
    Φ12.8
  • ホース内径(mm)
    Φ6.3
  • 最高使用圧力
    70
  • 材質1
    ナイロン
  • 付属カプラ
    片側VC-70-RC3
  • ねじ径
    R3/8
  • 仕様1
    使用作動油:一般作動油(鉱物性作動油)

ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

仕様

型式最高使用圧力
MPa
最高使用温度
℃ (※注1)
使用作動油材質ねじ径
R
外径
Φ
内径
Φ
容積
cm3/m
膨張容積
cm3/m
最小曲半径
mm
概略質量
kg/m(注2)
NH3/870-40~80一般作動油
(鉱物性作動油)
ナイロン3/812.86.331.24.8600.21

(注1)上記使用温度範囲は、ホース単体の温度範囲です。

(注2)概略質量はホースのみの重さです。両端の金具・保護カバーは含まれておりません。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 全長(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

全長

(m)

最小発注数量
852-0127
0.5
1個
852-0129
1
1個
852-0130
2
1個
852-0131
3
1個
852-0132
4
1個
852-0128
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,375
( 13,613 )
4日目
16,321
( 17,953 )
4日目
16,313
( 17,944 )
4日目
21,750
( 23,925 )
4日目
24,938
( 27,432 )
9日目
49,089
( 53,998 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムホースに比べ、質量は半分以下になります。
【用途】
・工事・加工作業用
【セット内容/付属品】
・VCカプラ付

ご注意

  • ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンホース ねじ径R3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンホース ねじ径R3/8
RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 100VC
RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 200VC
RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 50VC
RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 100VC
RIKEN 単動シリンダ 最大出力100kN 150VC
メーカー理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器
通常価格12,375-62,32662,30950,32542,65659,618
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他シリンダシリンダシリンダシリンダシリンダ
ホース外径(mm)Φ12.8-----
ホース内径(mm)Φ6.3-----
最高使用圧力70-----
材質1ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト