17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)

通常単価(税別)
17,14421,776特別価格
税込単価
18,85823,954特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~12日目

【特長】・虫が寄りにくいオレンジ色の光は、HIDランプ中で最高の省エネ効果が得られ、寿命も最長を誇りま...

詳細を確認
  • ランプは適合する器具と組合せてご使用ください。
  • 電源電圧は許容範囲外で使用しますと、立消えを起こしたり、点灯が不安定になったり短寿命の原因となります。
  • 屋内でも水滴がかかる可能性がある場合には、屋外適合器具と組合わせてご使用ください。
  • 5%以上の急激な電圧の降下があるときはランプの立消えが起こることがあります。
  • ランプの交換や照明器具の清掃の際には、必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。
詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口金

全光束

(lm)

JANコード

トラスココード

外径(mm)

全長(mm)

定格ランプ電力(W)

標準消費電力料金

質量(g)

最小発注数量
E39
10600
4530118045076
805-2823
90
240
110
2.4円/h
185
1個
E39
19000
4530118045083
805-2813
90
240
180
3.9円/h
185
1個
E39
25000
4530118045410
805-2824
90
240
220
4.8円/h
185
1個
E39
31500
4530118044796
805-2814
116
290
270
5.9円/h
250
1個
E39
45000
4530118044857
805-2815
116
290
360
7.9円/h
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,14416,562
( 18,218 )
4日目
19,01318,368
( 20,205 )
4日目
20,15015,795
( 17,375 )
12日目
20,80020,076
( 22,084 )
6日目
21,77620,630
( 22,693 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・虫が寄りにくいオレンジ色の光は、HIDランプ中で最高の省エネ効果が得られ、寿命も最長を誇ります。
・水銀ランプの約2.3倍のランプ効率で省エネです。
・24000時間の長寿命で省メンテナンスです。
・他ランプとの混光照明により、色の見え方、省エネ性にバランスの取れた空間を創り出します。
【用途】
・省エネ改善、メンテナンス性を重視する場合やHACCP対応工場などにおすすめ
・工場の色の見え方を重視しない作業場、倉庫などの照明用
・工場入り口付近への設置により、施設内への虫の侵入を低減

ご注意

  • ランプは適合する器具と組合せてご使用ください。
  • 電源電圧は許容範囲外で使用しますと、立消えを起こしたり、点灯が不安定になったり短寿命の原因となります。
  • 屋内でも水滴がかかる可能性がある場合には、屋外適合器具と組合わせてご使用ください。
  • 5%以上の急激な電圧の降下があるときはランプの立消えが起こることがあります。
  • ランプの交換や照明器具の清掃の際には、必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)
メタルハライドランプFEC マルチハイエースH
ハロゲンランプ<片口金形>
FECセラルクスエースPRO (セラミックメタルハライド)
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格17,144-17,957 -4,106 -21,727 -24,61417,854
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目9日目
材質1石英ガラス●タングステン●硬質ガラス-石英ガラス●タングステン●硬質ガラスセラミック●タングステン●硬質ガラス石英ガラス●タングステン●硬質ガラス石英ガラス●タングステン●硬質ガラス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト