ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 背・座部PP樹脂

スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 背・座部PP樹脂 NFS-BS10-BK
通常単価(税別)
23,347
税込単価
25,682
通常出荷日:9日目

【特長】・ステンレス脚タイプ 背・座部にPP樹脂を使ったスタッキングチェア。

型番:

NFS-BS10-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NFS-BS10-BKの仕様・寸法情報

種類
肘なし
トラスココード
119-9288
JANコード
4942646021833
質量(g)
3700.0
タイプ
背ヌード 色ブラック・座ネット 色ブラック
奥行(mm)
532
高さ(mm)
798
幅(mm)
514
座高(mm)
438
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
NFS-BS10-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,347
( 25,682 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ステンレス脚タイプ 背・座部にPP樹脂を使ったスタッキングチェア。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 背・座部PP樹脂の型番NFS-BS10-BKのページです。 型番NFS-BS10-BKに関する仕様情報を記載しております。
スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 背・座部PP樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 背・座部PP樹脂
スタッキングチェア肘付タイプ
食堂用チェア スツール
TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー
TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック
TOKIO オフィースチェア ライトブルー
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格23,34718,92410,22021,47218,46523,424
通常出荷日9日目8日目18日目4日目4日目4日目
種類肘なし肘あり肘なし肘あり肘なし肘なし
トラスココード119-9288464-5961120-1062146-3097146-3121146-3114
JANコード494264602183349426460256574942646020973494264605666849426460566204942646022823
質量(g)3700.06300.03000.012700.011200.06600.0
タイプ背ヌード 色ブラック・座ネット 色ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト