17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スタッキングチェア メッキ脚タイプ 背・座部PP樹脂

スタッキングチェア メッキ脚タイプ 背・座部PP樹脂
通常単価(税別)
19,289
税込単価
21,218
通常出荷日:9日目

【特長】・メッキ脚タイプで背・座部にPP樹脂を使ったスタッキングチェア。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

タイプ

最小発注数量
147-8790
4942646021673
4100.0
背ヌード 色ブラック・座ネット 色ブラック
1個
146-1471
4942646021680
4000.0
背ヌード 色グレー・座ネット 色ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,289
( 21,218 )
9日目
19,289
( 21,218 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・メッキ脚タイプで背・座部にPP樹脂を使ったスタッキングチェア。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタッキングチェア メッキ脚タイプ 背・座部PP樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッキングチェア メッキ脚タイプ 背・座部PP樹脂
スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 背・座部PP樹脂
スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 座部布張り
スツール 布張り
ミーティングチェア メッキ脚肘付 布張り
ミーティングチェア 塗装脚 布張り
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格19,28923,34723,22612,71816,417 -11,011
通常出荷日9日目9日目9日目12日目〜9日目9日目
種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘あり肘なし
奥行(mm)532532532390--
高さ(mm)798798798460750760
幅(mm)514514514390--
座高(mm)438438438460435434
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト