ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
NF-M33F-B
2021年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。
・収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
・同じ色を揃えるとスタッキング(積み上げ)できます。
・180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ1/2になります。
・生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管に適しています。
・カゴ車950X650に適しています。
・NF-M33、M33浅、S33用蓋です。
【用途】
・NF-M33、M33浅、S33用蓋
【商品仕様】
・色:ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:660×428×38
・出荷単位(個):20
・JANコード:4938233510392
・トラスココード:868-7046
・質量:780g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
【セット内容/付属品】
・JR2.1113 8123GY