ファクトリーサプライ用品技術窓口

日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m

通常単価(税別)
25,279
税込単価
27,807
通常出荷日:5日目

【特長】・単相200V専用・200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適。【用途】・200V電源を...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相200V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • トラスココード
    814-7463
  • 質量(g)
    10400.0
  • 材質1
    側板:スチール(焼付け塗装)、グリップ:EVA樹脂
  • 定格電流(A)
    5
  • コンセント仕様定格
    接地2P15A250V
  • コンセント仕様形状
    [[三芯]]
  • 電線種
    VCT

ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

型番:

NF-E230-15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NF-E230-15Aの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相200V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
トラスココード
814-7463
質量(g)
10400.0
材質1
側板:スチール(焼付け塗装)、グリップ:EVA樹脂
定格電流(A)
5
コンセント仕様定格
接地2P15A250V
コンセント仕様形状
[[三芯]]
電線種
VCT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NF-E230-15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,279
( 27,807 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相200V専用
・200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適。
【用途】
・200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適。

ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30mの型番NF-E230-15Aのページです。 型番NF-E230-15Aに関する仕様情報を記載しております。
日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m
日動 防雨防塵型電工ドラム30M
防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)
日動 電工ドラム(ブレーカー付)
電工ドラム 100V アースなし 50m
電工ドラム マジックびっくリール アース漏電遮断器付き
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格25,27919,27525,23271,69728,84437,215
通常出荷日5日目4日目2日目2日目4日目1日目
対応電圧(V)単相200V単相100V単相100V三相200V--
電線長さ(m)30302030--
電線太さ(mm2)2222--
電線芯数(C)3234--
コンセント個数4332--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト