17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NOGA アーム両ねじ付 NF1100

NOGA アーム両ねじ付

通常単価(税別)
16,099
税込単価
17,709
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・アーム両ねじ付・JANコード:4534644002251・トラスココード:837-982...

詳細を確認

型番:

NF1100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NF1100の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド用パーツ
パーツ区分
アームタイプ用
トラスココード
837-9820
JANコード
4534644002251
商品タイプ詳細
アーム両ねじ付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NF1100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,099
( 17,709 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アーム両ねじ付
・JANコード:4534644002251
・トラスココード:837-9820

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NOGA アーム両ねじ付の型番NF1100のページです。 型番NF1100に関する仕様情報を記載しております。
NOGA アーム両ねじ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOGA アーム両ねじ付
デュアル微調整機構付NFスタンド
“デュアル微調整機構付MGスタンド”
アーム先端微調整機構付ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダー
デュアルアーム・ミニ
全方位手元微調整機構付永久磁石付ノガフレックス
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格16,09926,22238,16327,48044,86924,754
通常出荷日6日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツ--マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)
パーツ区分アームタイプ用-----
トラスココード837-9820818-7083824-6024837-9816330-9975837-9818
JANコード453464400225172900053943627290005394607-4534644019570-
商品タイプ詳細アーム両ねじ付-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト