ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤ 防雨型自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1 NEMC-W1522

ハタヤ 防雨型自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1

通常単価(税別)
157,280
税込単価
173,008
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・電線長/15m・電線仕様/VCT22[[MM2]]×1・許容電流/100%:105A、5...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    15
  • 電線太さ (mm2)
    その他
  • 電線芯数 (C)
    1
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    自動巻き
  • JANコード
    4930510101347
  • トラスココード
    820-2546
  • 質量(g)
    26100.0
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    WCT22
  • 本体寸法(mm)奥行
    321
  • 本体寸法(mm)高さ
    461.5
  • 本体寸法(mm)幅
    370

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NEMC-W1522
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NEMC-W1522の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
15
電線太さ(mm2)
その他
電線芯数(C)
1
商品タイプ
コードリール
特徴
自動巻き
JANコード
4930510101347
トラスココード
820-2546
質量(g)
26100.0
電線仕様太さ([[MM2]])
WCT22
本体寸法(mm)奥行
321
本体寸法(mm)高さ
461.5
本体寸法(mm)幅
370

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEMC-W1522
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,280
( 173,008 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電線長/15m
・電線仕様/VCT22[[MM2]]×1
・許容電流/100%:105A、50%:150A
・JANコード:4930510101347
・トラスココード:820-2546
・質量:26.1kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハタヤ 防雨型自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1の型番NEMC-W1522のページです。 型番NEMC-W1522に関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ 防雨型自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ 防雨型自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1
防雨型コードリール(屋外用)
コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付
屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格157,28029,07331,63038,973 -31,95630,455
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)153050-2730
電線太さ(mm2)その他22222
電線芯数(C)133333
商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリール
特徴自動巻き防雨型防雨型防雨型ブレーカー付防雨型

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト