ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(多人数用)D600 天板ホワイト

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(多人数用)D600 天板ホワイト NED1860SA-AWH
通常単価(税別)
76,726
税込単価
84,399

【特長】・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべ...

詳細情報を確認する
  • 種類
  • 質量(g)
    45000.0
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • タイプ
    平タイプ
  • 奥行(mm)
    600
  • 間口(mm)
    1800
  • 高さ(mm)
    700

ご注意

  • ※横配線ダクトは取付けできません。

型番:

NED1860SA-AWH
解除
    数量:

    NED1860SA-AWHの仕様・寸法情報

    種類
    トラスココード
    145-7611
    質量(g)
    45000.0
    グリーン購入法適合品
    適合
    天板色
    ウォームホワイト
    天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
    タイプ
    平タイプ
    奥行(mm)
    600
    間口(mm)
    1800
    高さ(mm)
    700

    商品情報

    製品特長・仕様

    ナイキ 平デスク NEDシリーズ(多人数用)D600 天板ホワイト  製品特長・仕様

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NED1860SA-AWH

    トラスココード

    天板色

    最小発注数量
    145-7611
    ウォームホワイト
    天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    76,726
    ( 84,399 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべての引出しにラッチ機能を採用しています。
    ・全面は持ちやすく、手ざわりの良いR形状に仕上げています。
    ・机上面に設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。また、オプションのコンセント類を使用することで、簡単に情報にアクセスすることが可能です。
    ・電話やパソコンなどのコードが通る穴を設けています。配線キャップは収納式なので紛失の心配がありません。
    ・配線キャップを収納すると、OAコネクターやアース付きコンセントも通る大型配線穴になります。(有効寸法:W135×D25)
    【用途】
    ・事務用

    ご注意

    • ※横配線ダクトは取付けできません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 平デスク NEDシリーズ(多人数用)D600 天板ホワイトの型番NED1860SA-AWHのページです。 型番NED1860SA-AWHに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 平デスク NEDシリーズ(多人数用)D600 天板ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 平デスク NEDシリーズ(多人数用)D600 天板ホワイト
    ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 天板ホワイト
    ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 幅1800mm 天板ホワイト
    ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 天板ホワイト
    ナイキ 平デスク NEDシリーズD700 幅1800mm 天板ホワイト
    ナイキ 平デスク NEDシリーズD800 幅1600mm 天板ホワイト
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格76,72656,41661,12046,98672,07069,600
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目18日目
    種類
    質量(g)45000.029500.032000.032000.043000.038000.0
    グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合-
    タイプ平タイプ平タイプ平タイプ平タイプ(引出し無し)平タイプ-
    奥行(mm)600600600700700-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました