ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ 平デスク NEDシリーズD800 幅1600mm 天板ホワイト

ナイキ 平デスク NEDシリーズD800 幅1600mm 天板ホワイト NED168F-AWH
通常単価(税別)
72,445
税込単価
79,690
通常出荷日:18日目

【商品仕様】・外寸法:W1600×D800×H700・ナイキ 平デスク・JANコード:49478090...

詳細を確認

型番:

NED168F-AWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED168F-AWHの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
868-5769
質量(g)
38000.0
JANコード
4947809000366

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 平デスク NEDシリーズD800 幅1600mm 天板ホワイト  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED168F-AWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,445
( 79,690 )
18日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1600×D800×H700
・ナイキ 平デスク
・JANコード:4947809000366
・トラスココード:868-5769
・質量:38kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 平デスク NEDシリーズD800 幅1600mm 天板ホワイトの型番NED168F-AWHのページです。 型番NED168F-AWHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 平デスク NEDシリーズD800 幅1600mm 天板ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 平デスク NEDシリーズD800 幅1600mm 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NED127A-AWH
ナイキ 平デスク NED128F-AWH
ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH
ナイキ 片袖デスク2段 NED117A-AWH
ナイキ 平デスク NEDシリーズD700 幅1800mm 天板ホワイト
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格72,44568,85047,72866,00167,95075,000
通常出荷日18日目4日目13日目4日目4日目4日目
種類片袖片袖片袖
トラスココード868-5769133-4630-145-7321133-4632-
質量(g)38000.047000.029000.043000.045000.043000.0
JANコード49478090003664947809000168-49478090001824947809000175-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト