17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 天板ホワイト

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 天板ホワイト
通常単価(税別)
48,911
税込単価
53,802
通常出荷日:4日目

【特長】・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべての引出しにラッチ機能を...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 天板ホワイト  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数

トラスココード

天板色

最小発注数量
868-5765
ウォームホワイト
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
1個
868-5766
ライトパーチ木目
天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,911
( 53,802 )
4日目
48,911
( 53,802 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべての引出しにラッチ機能を採用しています。
・全面は持ちやすく、手ざわりの良いR形状に仕上げています。
・机上面に設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。また、オプションのコンセント類を使用することで、簡単に情報にアクセスすることが可能です。
・電話やパソコンなどのコードが通る穴を設けています。配線キャップは収納式なので紛失の心配がありません。
・配線キャップを収納すると、OAコネクターやアース付きコンセントも通る大型配線穴になります。(有効寸法:W135×D25)
【用途】
・事務用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 天板ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 天板ホワイト
ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NEDシリーズD700 幅1800mm 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(多人数用)D600 天板ホワイト
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格48,91147,46355,01658,71975,00079,800
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類
質量(g)32000.029500.034500.029500.043000.045000.0
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
タイプ平タイプ(引出し無し)平タイプ(引出し無し)平タイプ(引出し無し)平タイプ平タイプ平タイプ
奥行(mm)700700700600700600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト