17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1600×D1400×H700 NED167BLL-AWH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイキ 片袖デスク(L型)天板ホワイト W1600×D1400×H700

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NED167BLL-AWH

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・外寸法:W1600×D1400×H700
・ナイキ 片袖デスク(L型)
・JANコード:4947809000489
・質量:63.5kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー1個
・仕切板F型1枚
・仕切板G型1枚

指定中の仕様・寸法情報

種類
片袖
トラスココード
145-7632
質量(g)
63500.0
JANコード
4947809000489

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト