ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1600×D700×H700

ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1600×D700×H700 NED167BC-AWL
通常単価(税別)
103,345
税込単価
113,680
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸法:W1600×D700×H700・ナイキ 両袖デスク・質量:72kg【セット内容/...

詳細を確認

型番:

NED167BC-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED167BC-AWLの仕様・寸法情報

種類
両袖
トラスココード
145-7600
質量(g)
72000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1600×D700×H700  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED167BC-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,345
( 113,680 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1600×D700×H700
・ナイキ 両袖デスク
・質量:72kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー2個
・仕切板F型1枚
・仕切板G型3枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 平デスク NEDシリーズ 画像

    ナイキ

    平デスク NEDシリーズ

    【特長】組立式です。

  • 両袖デスク 画像

    ナイキ

    両袖デスク

    【特長】組立式です。

  • ワゴン(2段/3段) 画像

    ナイキ

    ワゴン(2段/3段)

    【特長】1個のキーで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。下段引き出しは、ダブルサスペンションレールの採用により、引き出しの開閉もスムーズで、奥のファイルも楽に取り出せます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1600×D700×H700の型番NED167BC-AWLのページです。 型番NED167BC-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1600×D700×H700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1600×D700×H700
ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1400×D700×H700
ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700
ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト
ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 天板ホワイト
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格103,34597,760102,73247,463148,60948,911
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類両袖両袖両袖
トラスココード145-7600145-7296133-4620-145-7691-
質量(g)72000.069000.072000.029500.061000.032000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト