ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700

ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700 NED167BC-AWH
通常単価(税別)
102,732
税込単価
113,005
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸法:W1600×D700×H700・ナイキ 両袖デスク・質量:72kg【セット内容/...

詳細を確認

型番:

NED167BC-AWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED167BC-AWHの仕様・寸法情報

種類
両袖
トラスココード
133-4620
質量(g)
72000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED167BC-AWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,732
( 113,005 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1600×D700×H700
・ナイキ 両袖デスク
・質量:72kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー2個
・仕切板F型1枚
・仕切板G型3枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700の型番NED167BC-AWHのページです。 型番NED167BC-AWHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700
ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1600×D700×H700
ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1400×D700×H700
ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NEDシリーズD700 幅1800mm 天板ホワイト
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格102,732103,34597,76047,46348,91175,000
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類両袖両袖両袖
トラスココード133-4620145-7600145-7296---
質量(g)72000.072000.069000.029500.032000.043000.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト