ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 天板ホワイト

ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 天板ホワイト NED166F-AWH
通常単価(税別)
58,71956,599
税込単価
64,59162,259
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:96日目

【特長】・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべての引出しにラッチ機能を...

詳細を確認

型番:

NED166F-AWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED166F-AWHの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
868-5758
質量(g)
29500.0
グリーン購入法適合品
適合
天板色
ウォームホワイト
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
タイプ
平タイプ
奥行(mm)
600
間口(mm)
1600
高さ(mm)
700

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 天板ホワイト  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED166F-AWH

トラスココード

天板色

最小発注数量
868-5758
ウォームホワイト
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,71956,599
( 62,259 )
96日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべての引出しにラッチ機能を採用しています。
・全面は持ちやすく、手ざわりの良いR形状に仕上げています。
・机上面に設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。また、オプションのコンセント類を使用することで、簡単に情報にアクセスすることが可能です。
・電話やパソコンなどのコードが通る穴を設けています。配線キャップは収納式なので紛失の心配がありません。
・配線キャップを収納すると、OAコネクターやアース付きコンセントも通る大型配線穴になります。(有効寸法:W135×D25)
【用途】
・事務用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 平デスク NEDシリーズ 画像

    ナイキ

    平デスク NEDシリーズ

    【特長】組立式です。

  • 両袖デスク 画像

    ナイキ

    両袖デスク

    【特長】組立式です。

  • ワゴン(2段/3段) 画像

    ナイキ

    ワゴン(2段/3段)

    【特長】1個のキーで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。下段引き出しは、ダブルサスペンションレールの採用により、引き出しの開閉もスムーズで、奥のファイルも楽に取り出せます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 天板ホワイトの型番NED166F-AWHのページです。 型番NED166F-AWHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 天板ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(多人数用)D600 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 幅1800mm 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NEDシリーズD700 幅1800mm 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NEDシリーズD800 幅1600mm 天板ホワイト
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格58,71979,80063,61348,91175,00072,445
通常出荷日96日目96日目96日目91日目96日目96日目
種類
質量(g)29500.045000.032000.032000.043000.038000.0
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合-
タイプ平タイプ平タイプ平タイプ平タイプ(引出し無し)平タイプ-
奥行(mm)600600600700700-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト