17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ オペレーションデスク右用 天板木目 W1400×D912×H700 NED147EFR-AWL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイキ オペレーションデスク右用 天板木目 W1400×D912×H700

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NED147EFR-AWL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・外寸法:W1400×D912×H700
・ナイキ オペレーションデスク
・トラスココード:868-5740
・質量:39kg

指定中の仕様・寸法情報

種類
トラスココード
868-5740
質量(g)
39000.0
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト