ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH

ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH NED127C-AWH
通常単価(税別)
64,813
税込単価
71,294
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸法:W1200×D700×H700・ナイキ 片袖デスク・質量:50kg【セット内容/...

詳細を確認

型番:

NED127C-AWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED127C-AWHの仕様・寸法情報

種類
片袖
トラスココード
133-6113
質量(g)
50000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED127C-AWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,813
( 71,294 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1200×D700×H700
・ナイキ 片袖デスク
・質量:50kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー1個
・仕切板G型2枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 片袖デスク NED127C-AWHの型番NED127C-AWHのページです。 型番NED127C-AWHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 片袖デスク NED127C-AWHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH
ナイキ 片袖デスク NED127C-AWL
ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH
ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH
ナイキ 片袖デスク NED127A-AWL
ナイキ 平デスク NED127A-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格64,81365,42573,64375,44668,85068,850
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類片袖片袖片袖片袖片袖片袖
トラスココード133-6113145-7277133-4636133-4628145-7356133-4630
質量(g)50000.050000.046000.048000.047000.047000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト