ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH NED117C-AWH
通常単価(税別)
75,44663,978
税込単価
82,99170,376
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:96日目

【商品仕様】・外寸法:W1100×D700×H700・ナイキ 片袖デスク・質量:48kg【セット内容/...

詳細を確認

型番:

NED117C-AWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED117C-AWHの仕様・寸法情報

種類
片袖
トラスココード
133-4628
質量(g)
48000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED117C-AWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,44663,978
( 70,376 )
96日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1100×D700×H700
・ナイキ 片袖デスク
・質量:48kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー1個
・仕切板G型2枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 片袖デスク NED117C-AWHの型番NED117C-AWHのページです。 型番NED117C-AWHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 片袖デスク NED117C-AWHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH
ナイキ 片袖デスク NED117C-AWL
ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH
ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH
ナイキ 片袖デスク2段 NED117A-AWH
ナイキ 片袖デスク NED117A-AWL
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格75,44675,44673,64364,81367,95067,950
通常出荷日96日目96日目96日目96日目96日目96日目
種類片袖片袖片袖片袖片袖片袖
トラスココード133-4628145-7009133-4636133-6113133-4632145-7342
質量(g)48000.048000.046000.050000.045000.045000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト