ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 平デスク NED116F-AWH

ナイキ 平デスク NED116F-AWH NED116F-AWH
通常単価(税別)
43,176
税込単価
47,494
通常出荷日:4日目

【特長】・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべての引出しにラッチ機能を...

詳細を確認

型番:

NED116F-AWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED116F-AWHの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
868-5688
質量(g)
23500.0
グリーン購入法適合品
適合
天板色
ウォームホワイト
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
タイプ
平タイプ
奥行(mm)
600
間口(mm)
1100
高さ(mm)
700

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 平デスク NED116F-AWH  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED116F-AWH

トラスココード

天板色

最小発注数量
868-5688
ウォームホワイト
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,176
( 47,494 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべての引出しにラッチ機能を採用しています。
・全面は持ちやすく、手ざわりの良いR形状に仕上げています。
・机上面に設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。また、オプションのコンセント類を使用することで、簡単に情報にアクセスすることが可能です。
・電話やパソコンなどのコードが通る穴を設けています。配線キャップは収納式なので紛失の心配がありません。
・配線キャップを収納すると、OAコネクターやアース付きコンセントも通る大型配線穴になります。(有効寸法:W135×D25)
【用途】
・事務用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 平デスク NED116F-AWHの型番NED116F-AWHのページです。 型番NED116F-AWHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 平デスク NED116F-AWHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 平デスク NED116F-AWH
ナイキ 平デスク NED126F-AWH
ナイキ 平デスク NED087F-AWH
ナイキ 平デスク NED106F-AWH
ナイキ 平デスク NED086F-AWH
ナイキ 平デスク NED128F-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格43,17644,58341,14641,86441,01147,728
通常出荷日4日目4日目4日目4日目7日目13日目
種類
質量(g)23500.024000.024000.022000.019000.029000.0
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
タイプ平タイプ平タイプ平タイプ平タイプ平タイプ平タイプ
奥行(mm)600600700600600800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト