ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH

ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH NED116B-AWH
通常単価(税別)
67,27157,045
税込単価
73,99862,750
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:96日目

【商品仕様】・外寸法:W1100×D600×H700・ナイキ 片袖デスク・質量:43.5kg【セット内...

詳細を確認

型番:

NED116B-AWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED116B-AWHの仕様・寸法情報

種類
片袖
トラスココード
145-7016
質量(g)
43500.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED116B-AWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,27157,045
( 62,750 )
96日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1100×D600×H700
・ナイキ 片袖デスク
・質量:43.5kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー1個
・仕切板F型1枚
・仕切板G型1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 片袖デスク NED116B-AWHの型番NED116B-AWHのページです。 型番NED116B-AWHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 片袖デスク NED116B-AWHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH
ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH
ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH
ナイキ 平デスク NED116F-AWH
ナイキ 片袖デスク NED126B-AWL
ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格67,27168,47665,47343,17668,47673,643
通常出荷日96日目96日目96日目91日目96日目96日目
種類片袖片袖片袖片袖片袖
トラスココード145-7016145-6986145-7307-145-6989133-4636
質量(g)43500.045000.041500.023500.045000.046000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト