ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ 平デスク NED107FDN-AWH

ナイキ 平デスク NED107FDN-AWH NED107FCDN-AWL
通常単価(税別)
40,87835,379
税込単価
44,96638,917
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:96日目

【商品仕様】・外寸法:W1000×D700×H700・ナイキ 平デスク・トラスココード:868-567...

詳細を確認

型番:

NED107FCDN-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED107FCDN-AWLの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
868-5677
質量(g)
24000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 平デスク NED107FDN-AWH  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED107FCDN-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,87835,379
( 38,917 )
96日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1000×D700×H700
・ナイキ 平デスク
・トラスココード:868-5677
・質量:24kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 平デスク NEDシリーズ 画像

    ナイキ

    平デスク NEDシリーズ

    【特長】組立式です。

  • 両袖デスク 画像

    ナイキ

    両袖デスク

    【特長】組立式です。

  • ワゴン(2段/3段) 画像

    ナイキ

    ワゴン(2段/3段)

    【特長】1個のキーで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構です。下段引き出しは、ダブルサスペンションレールの採用により、引き出しの開閉もスムーズで、奥のファイルも楽に取り出せます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 平デスク NED107FDN-AWHの型番NED107FCDN-AWLのページです。 型番NED107FCDN-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 平デスク NED107FDN-AWHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 平デスク NED107FDN-AWH
ナイキ 平デスク NED117FDN-AWH
ナイキ 平デスク NED127FDN-AWH
ナイキ 平デスク NED087FDN-AWH
ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH
ナイキ 平デスク NED107FCDN-AWL
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格40,87838,70039,59936,67273,64336,976
通常出荷日96日目91日目〜91日目91日目96日目96日目
種類片袖
トラスココード868-5677---133-4636-
質量(g)24000.025500.026500.020500.046000.024000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト