ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 片袖デスク NED107A-AWL

ナイキ 片袖デスク NED107A-AWL NED107A-AWL
通常単価(税別)
66,00155,968
税込単価
72,60161,565
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:96日目

【商品仕様】・外寸法:W1000×D700×H700・ナイキ 片袖デスク・質量:43kg【セット内容/...

詳細を確認

型番:

NED107A-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED107A-AWLの仕様・寸法情報

種類
片袖
トラスココード
145-7275
質量(g)
43000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 片袖デスク NED107A-AWL  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED107A-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,00155,968
( 61,565 )
96日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1000×D700×H700
・ナイキ 片袖デスク
・質量:43kg
【セット内容/付属品】
・仕切板G型2枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 片袖デスク NED107A-AWLの型番NED107A-AWLのページです。 型番NED107A-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 片袖デスク NED107A-AWLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 片袖デスク NED107A-AWL
ナイキ 片袖デスク NED107C-AWL
ナイキ 片袖デスク NED127A-AWL
ナイキ 片袖デスク NED117A-AWL
ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH
ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格66,00173,64368,85067,95066,00173,643
通常出荷日96日目96日目96日目96日目96日目96日目
種類片袖片袖片袖片袖片袖片袖
トラスココード145-7275145-7280145-7356145-7342145-7321133-4636
質量(g)43000.046000.047000.045000.043000.046000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト