ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH

ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH NED107A-AWH
通常単価(税別)
66,001
税込単価
72,601
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸法:W1000×D700×H700・ナイキ 片袖デスク2段・JANコード:49478...

詳細を確認

型番:

NED107A-AWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED107A-AWHの仕様・寸法情報

種類
片袖
トラスココード
145-7321
質量(g)
43000.0
JANコード
4947809000182

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH  製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED107A-AWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,001
( 72,601 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1000×D700×H700
・ナイキ 片袖デスク2段
・JANコード:4947809000182
・質量:43kg
【セット内容/付属品】
・仕切板G型2枚

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWHの型番NED107A-AWHのページです。 型番NED107A-AWHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH
ナイキ 片袖デスク2段 NED117A-AWH
ナイキ 平デスク NED127A-AWH
ナイキ 平デスク NED128F-AWH
ナイキ 平デスク NEDシリーズD800 幅1600mm 天板ホワイト
ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格66,00167,95068,85047,72872,44573,643
通常出荷日4日目4日目4日目13日目18日目4日目
種類片袖片袖片袖片袖
トラスココード145-7321133-4632133-4630-868-5769133-4636
質量(g)43000.045000.047000.029000.038000.046000.0
JANコード494780900018249478090001754947809000168-4947809000366-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト