17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ナイキ 平デスク NED087FDN-AWH

ナイキ 平デスク NED087FDN-AWH
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,250
税込単価
38,775

【特長】・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべ...

詳細情報を確認する
  • 種類
  • 質量(g)
    20500.0
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • タイプ
    平タイプ(引出し無し)
  • 奥行(mm)
    700
  • 間口(mm)
    800
  • 高さ(mm)
    700
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    ナイキ 平デスク NED087FDN-AWH  製品特長・仕様

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    天板色

    最小発注数量
    868-5660
    ウォームホワイト
    天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
    1個
    868-5661
    ライトパーチ木目
    天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,250
    ( 38,775 )
    4日目
    35,250
    ( 38,775 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべての引出しにラッチ機能を採用しています。
    ・全面は持ちやすく、手ざわりの良いR形状に仕上げています。
    ・机上面に設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。また、オプションのコンセント類を使用することで、簡単に情報にアクセスすることが可能です。
    ・電話やパソコンなどのコードが通る穴を設けています。配線キャップは収納式なので紛失の心配がありません。
    ・配線キャップを収納すると、OAコネクターやアース付きコンセントも通る大型配線穴になります。(有効寸法:W135×D25)
    【用途】
    ・事務用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 平デスク NED087FDN-AWHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 平デスク NED087FDN-AWH
    ナイキ 平デスク NED087F-AWH
    ナイキ 平デスク NED107FDN-AWH
    ナイキ 平デスク NED117FDN-AWH
    ナイキ 平デスク NED127FDN-AWH
    ナイキ 平デスク NED127A-AWH
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格35,25039,53339,30037,19838,02566,151
    通常出荷日4日目4日目18日目4日目4日目4日目
    種類片袖
    質量(g)20500.024000.024000.025500.026500.047000.0
    グリーン購入法適合品適合適合-適合適合-
    タイプ平タイプ(引出し無し)平タイプ-平タイプ(引出し無し)平タイプ(引出し無し)-
    奥行(mm)700700-700700-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト