ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ 平デスク NED086F-AWH

ナイキ 平デスク NED086F-AWH NED086F-AWH
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,388
税込単価
43,327

【特長】・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべ...

詳細情報を確認する
  • 種類
  • 質量(g)
    19000.0
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • タイプ
    平タイプ
  • 奥行(mm)
    600
  • 間口(mm)
    800
  • 高さ(mm)
    700

型番:

NED086F-AWH
解除
    数量:

    NED086F-AWHの仕様・寸法情報

    種類
    トラスココード
    868-5652
    質量(g)
    19000.0
    グリーン購入法適合品
    適合
    天板色
    ウォームホワイト
    天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
    タイプ
    平タイプ
    奥行(mm)
    600
    間口(mm)
    800
    高さ(mm)
    700

    商品情報

    製品特長・仕様

    ナイキ 平デスク NED086F-AWH  製品特長・仕様

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NED086F-AWH

    トラスココード

    天板色

    最小発注数量
    868-5652
    ウォームホワイト
    天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,388
    ( 43,327 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべての引出しにラッチ機能を採用しています。
    ・全面は持ちやすく、手ざわりの良いR形状に仕上げています。
    ・机上面に設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。また、オプションのコンセント類を使用することで、簡単に情報にアクセスすることが可能です。
    ・電話やパソコンなどのコードが通る穴を設けています。配線キャップは収納式なので紛失の心配がありません。
    ・配線キャップを収納すると、OAコネクターやアース付きコンセントも通る大型配線穴になります。(有効寸法:W135×D25)
    【用途】
    ・事務用

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 平デスク NED086F-AWHの型番NED086F-AWHのページです。 型番NED086F-AWHに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 平デスク NED086F-AWHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 平デスク NED086F-AWH
    ナイキ 平デスク NED126F-AWH
    ナイキ 平デスク NED087F-AWH
    ナイキ 平デスク NED116F-AWH
    ナイキ 平デスク NED106F-AWH
    ナイキ 平デスク NED146F-AWH
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格39,38842,82039,53341,49040,24051,678
    通常出荷日7日目4日目4日目4日目4日目4日目
    種類
    質量(g)19000.024000.024000.023500.022000.027500.0
    グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
    タイプ平タイプ平タイプ平タイプ平タイプ平タイプ平タイプ
    奥行(mm)600600700600600600

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました