ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL

ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL NED047C-AWL
通常単価(税別)
45,91043,118
税込単価
50,50147,430
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:91日目

【商品仕様】・外寸法:W400×D700×H700・ナイキ 片袖デスク・トラスココード:868-564...

詳細を確認

型番:

NED047C-AWL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NED047C-AWLの仕様・寸法情報

種類
トラスココード
868-5648
質量(g)
30000.0
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL 製品特長・仕様

型番リスト

表示件数
型番
NED047C-AWL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,91043,118
( 47,430 )
91日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W400×D700×H700
・ナイキ 片袖デスク
・トラスココード:868-5648
・質量:30kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー1個
・仕切板F型1枚
・仕切板G型1枚

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 片袖デスク NED047C-AWLの型番NED047C-AWLのページです。 型番NED047C-AWLに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 片袖デスク NED047C-AWLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL
ナイキ 片袖デスク NED107C-AWL
ナイキ 片袖デスク NED127C-AWL
ナイキ 片袖デスク NED117C-AWL
ナイキ 脇デスク NED047C-AWH
ナイキ 片袖デスク NED107A-AWL
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格45,91073,64365,42575,44650,84466,001
通常出荷日91日目96日目96日目96日目96日目96日目
種類片袖片袖片袖片袖
トラスココード868-5648145-7280145-7277145-7009868-5647145-7275
質量(g)30000.046000.050000.048000.030000.043000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト