ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ナイキ 脇デスク NED047C-AWH

ナイキ 脇デスク NED047C-AWH NED047C-AWH
通常単価(税別)
50,844
税込単価
55,928

【特長】・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべ...

詳細情報を確認する
  • 種類
  • トラスココード
    868-5647
  • 質量(g)
    30000.0
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 天板色
    ウォームホワイト
  • 天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
  • 奥行(mm)
    700
  • 間口(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    700
  • 鍵タイプ
    シリンダー錠

ご注意

  • ※配線ダクトは付いておりません。

型番:

NED047C-AWH
解除
    数量:

    NED047C-AWHの仕様・寸法情報

    種類
    トラスココード
    868-5647
    質量(g)
    30000.0
    グリーン購入法適合品
    適合
    天板色
    ウォームホワイト
    天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
    奥行(mm)
    700
    間口(mm)
    400
    高さ(mm)
    700
    鍵タイプ
    シリンダー錠

    商品情報

    製品特長・仕様

    ナイキ 脇デスク NED047C-AWH  製品特長・仕様

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NED047C-AWH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,844
    ( 55,928 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべての引出しにラッチ機能を採用しています。
    ・全面は持ちやすく、手ざわりの良いR形状に仕上げています。
    【用途】
    ・事務用

    ご注意

    • ※配線ダクトは付いておりません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 脇デスク NED047C-AWHの型番NED047C-AWHのページです。 型番NED047C-AWHに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 脇デスク NED047C-AWHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 脇デスク NED047C-AWH
    ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL
    ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH
    ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH
    ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH
    ナイキ 平デスク NED127A-AWH
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格50,84445,91070,80072,52362,27166,151
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    種類片袖片袖片袖片袖
    トラスココード868-5647868-5648133-4636133-4628133-6113133-4630
    質量(g)30000.030000.046000.048000.050000.047000.0
    グリーン購入法適合品適合-----
    天板色ウォームホワイト-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました