17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 横配線ダクト(1800) NE18HD-AW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイキ 横配線ダクト(1800)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NE18HD-AW

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・外寸法:W1780×D62×H150
・ナイキ 横配線ダクト(1800)
・トラスココード:868-5639
・質量:2.3kg

ご注意

  •  ※-AWはデスクカラーAWH用、-MGはデスクカラーMGB用です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
868-5639
質量(g)
2300.0
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト